iglidur® H370, glijlager met flens, imperial

Extreem lange levensduur onder water en hoge mediabestendigheid

iglidur® H370, glijlager met flens, imperial
iglidur® H370, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® H370, glijlager met flens, imperial
iglidur® H370, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: H370FI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® H370
  • Formulier: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Extreem lange levensduur onder water en hoge mediabestendigheid
  • Slijtvast - met name onder water
  • Hoge temperatuurbestendigheid van –40 °C tot +200 °C
  • Hoge chemische bestendigheid
iglidur® H370 | Extreem lange levensduur onder water en hoge mediabestendigheid
 
  • Slijtvast - met name onder water
  • Hoge temperatuurbestendigheid van –40 °C tot +200 °C
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® H370 is de juiste oplossing voor onderwater toepassingen. De lagers absorberen extreem hoge lasten, zijn bestand tegen chemicaliën en kunnen worden gebruikt bij temperaturen tot +200°C.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
 
Hier vindt u talloze extra toepassingsgebieden Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor toepassing onderwater
  • Wanneer een hoge temperatuurbestendigheid van kritisch belang is
  • Wanneer een hoge mechanische belasting en slijtvastheid is vereist
  • Wanneer een goede bestendigheid tegen chemicaliën is vereist
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop