iglidur® X, taatslager, mm

De chemicaliën- en temperatuurspecialist tot 150 MPa statisch

iglidur® X, taatslager, mm
iglidur® X, taatslager, mm drawing
1 van 2
iglidur® X, taatslager, mm
iglidur® X, taatslager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: XTM-0620-015
  • Materiaal: iglidur® X
  • Vorm: Axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De chemicaliën- en temperatuurspecialist tot 150 MPa statisch
  • Temperatuurbestendig van 100 °C tot 250 °C in continu bedrijf
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Universele chemische bestendigheid
  • Hoge drukkracht
iglidur® X | De chemicaliën- en temperatuurspecialist, tot 150 MPa statisch
 
  • Meer dan 250 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
  • Temperatuurbestendig van 100 °C tot 250 °C in continu bedrijf
  • Universele chemische bestendigheid
  • Hoge drukkracht
  • Zeer geringe vochtabsorptie
  • Uitstekende slijtvastheid over het gehele temperatuurbereik
iglidur® X wordt gedefinieerd door haar combinatie van zeer hoge temperatuurbestendigheid met hoge drukkracht, samen met een hoge bestendigheid tegen chemicaliën. iglidur® X is ontworpen voor hogere snelheden dan andere iglidur® lagers.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor drukbelastingen tot 150 MPa
  • Voor lineaire bewegingen met roestvast stalen assen bij hoge temperaturen
  • Universele chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C bij continu bedrijf (kortstondig tot +315 °C)
  • Zeer geringe vochtabsorptie
  • Voor hoge slijtvastheid over het gehele temperatuurbereik
Wanneer te gebruiken?Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop