iglidur® GLW, taatslager, mm

Kosteneffectief materiaal voor massaproductie

iglidur® GLW, taatslager, mm
iglidur® GLW, taatslager, mm drawing
1 van 2
iglidur® GLW, taatslager, mm
iglidur® GLW, taatslager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GLWTM-0815-005
  • Materiaal: iglidur® GLW
  • Vorm: Axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 8 mm
    • d2 15 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Kosteneffectief materiaal voor massaproductie
  • Toepassingen met statische belastingen
  • Kosteneffectief
  • Vuilbestendig
  • Bestand tegen trillingen
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
iglidur® GLW | Low-cost materiaal voor grote aantallen
 
  • Toepassingen met statische belastingen
  • Kostenbesparend
  • Vuilbestendig
  • Trillingsbestendig
  • Smerings- en onderhoudsvrij
Als alternatief voor iglidur® G, zijn lagers gemaakt van iglidur® GLW materiaal lerverbaar voor toepassingen met een hoog volume. Met gelijksoortige mechanisch eigenschappen als iglidur® G, worden iglidur® GLW glijlagers voornamelijk aanbevolen voor statische belastingen. Daar waar de dynamische eigenschappen van iglidur® G (grotendeels) niet van belang zijn, vormt iglidur® GLW een zeer kosteneffectief alternatief.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer u een voordelig universeel lager nodig heeft voor massaproductie
  • Voor hoge, primair statische belastingen
  • Voor lage tot gemiddelde snelheden
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop