readycable® encoder cable suitable for Baumer Thalheim 11070180, basic cable PUR 10xd

MAT9453602 product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9453602 product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • Vlamvertragend
  • Offshore
  • Koelmiddelbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Totaal afscherming
  • Geen oliebestendigheid
  • PVC-vrij
  • chainflex® klasse: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9453602

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u