chainflex® servokabel CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Onder druk geëxtrudeerde oliebestendige TPE-verbinding 2. Gevlochten koperen afscherming met hoge buigsterkte 3. Geëxtrudeerde vulling 4. Gevlochten koperschild met extreem hoge buigsterkte per paar 5. Voedingskernen met bedieningselementen gevlochten rond kernkoord met hoge treksterkte 6. Speciale geleider met hoge buigsterkte
igus-icon-lupe
1 van 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Onder druk geëxtrudeerde oliebestendige TPE-verbinding 2. Gevlochten koperen afscherming met hoge buigsterkte 3. Geëxtrudeerde vulling 4. Gevlochten koperschild met extreem hoge buigsterkte per paar 5. Voedingskernen met bedieningselementen gevlochten rond kernkoord met hoge treksterkte 6. Speciale geleider met hoge buigsterkte
  • Voor de zwaarste toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • Totaal afscherming
  • PVC-vrij
  • chainflex® klasse: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop