chainflex® datakabel CF298

Uitlopend model
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Onder druk geëxtrudeerd TPE-compound 2. Kernen gevlochten in één laag met bijzonder korte steeklengte 3. Geleider gemaakt van speciale legering met hoge buigsterkte
igus-icon-lupe
1 van 2
CF298.01.04 product image
1. Onder druk geëxtrudeerd TPE-compound 2. Kernen gevlochten in één laag met bijzonder korte steeklengte 3. Geleider gemaakt van speciale legering met hoge buigsterkte
  • Voor de hoogste belasting en bijzonder kleine radii tot 4 x d
  • TPE buitenmantel
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA Bio-oliebestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse:7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop