igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Voor middelzware toepassingen
- Buitenmantel: PVC
- Totaal afscherming
- Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
- Vlamvertragend
- Siliconenvrij
- chainflex® klasse: 4.4.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.03.02
(2x0,34)C
| Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| van/tot [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
| +5 / +15 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |