chainflex® stuurstroomkabel CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Drukgeëxtrudeerd, vlamvertragend TPE-mengsel 2. Extreem buigbestendig vlechtwerk gemaakt van vertinde koperdraden 3. Druk-geëxtrudeerd, inzetstukvullend TPE-mengsel 4. TPE-mengsel van mechanisch hoge kwaliteit 5. Gevochten ader in speciale buigbestendige versie bestaande uit kale koperdraden 6. Kernelement met hoge treksterkte
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 van 3
CF10.UL.02.04 product image
1. Drukgeëxtrudeerd, vlamvertragend TPE-mengsel 2. Extreem buigbestendig vlechtwerk gemaakt van vertinde koperdraden 3. Druk-geëxtrudeerd, inzetstukvullend TPE-mengsel 4. TPE-mengsel van mechanisch hoge kwaliteit 5. Gevochten ader in speciale buigbestendige versie bestaande uit kale koperdraden 6. Kernelement met hoge treksterkte
CF10.UL.02.04 product image
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Koelmiddelbestendig
  • Flexibel bij lage temperatuur
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.UL.02.04
(4x0,25)C

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop