chainflex® buskabel CFBUS.LB

Uitlopend model
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
Pressure extruded TPE mixture<br>2. Highly flexible copper shield braiding<br>3.
 Gusset-filling extruded<br>4. Cores wound in especially short pitch length<br>5. Very flexible, fine stranded wire
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 van 3
CFBUS.LB.004 product image

1. 
Pressure extruded TPE mixture<br>2. Highly flexible copper shield braiding<br>3.
 Gusset-filling extruded<br>4. Cores wound in especially short pitch length<br>5. Very flexible, fine stranded wire
CFBUS.LB.004 video
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • Halogeenvrij
  • chainflex® klasse: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop