kettingflex® datakabel CF299

Uitlopend model
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Onder druk geëxtrudeerde TPE-verbinding 2. Vlechtwerk van gelegeerde draden met hoge buigsterkte 3. Geëxtrudeerde vulling 4. 2 aders elk gestrengd in één laag met bijzonder korte steeklengte 5. Geleider gemaakt van speciale legering met hoge buigsterkte
igus-icon-lupe
1 van 2
CF299.01.08 product image
1. Onder druk geëxtrudeerde TPE-verbinding 2. Vlechtwerk van gelegeerde draden met hoge buigsterkte 3. Geëxtrudeerde vulling 4. 2 aders elk gestrengd in één laag met bijzonder korte steeklengte 5. Geleider gemaakt van speciale legering met hoge buigsterkte
  • Voor de hoogste belasting en bijzonder kleine radii tot 4 x d
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • Bio-oliebestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 7.5.4.1
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u