iglidur® UW160, glijlager met flens, mm

KTW-conform, geschikt voor contact met drinkwater

iglidur® UW160, glijlager met flens, mm
iglidur® UW160, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® UW160, glijlager met flens, mm
iglidur® UW160, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: UW160FM-0304-05
  • Materiaal: iglidur® UW160
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • KTW-conform, geschikt voor contact met drinkwater
  • Extreem slijtvast in vloeistof bij langdurig gebruik
  • Geschikt voor contact met drinkwater (KTW-conform)
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media
iglidur® UW160 | KTW conform, geschikt voor contact met drinkwater
 
  • Extreem slijtvast in vloeistof voor langdurig gebruik
  • Geschikt voor contact met drinkwater (KTW-conform)
  • Goede mediabestendigheid
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® UW160 werd specifiek ontwikkeld voor maximale slijtvastheid in medium-gebaseerd continu bedrijf. In dergelijke toepassingen, treden lage radiale lasten en gematigde temperaturen op. De geschiktheid voor contact met drinkwater en een zeer goede standtijd completeren het eigenschappenprofiel.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fluid technology
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een KTW-conform materiaal is vereist
  • Wanner een slijtvast materiaal nodig is voor continu gebruik in vloeibare media
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop