iglidur® A160, glijlager met flens, mm

Voldoet aan de FDA- en EU-regelgeving m.b.t. chemicaliën en levensmiddelen

iglidur® A160, glijlager met flens, mm
iglidur® A160, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® A160, glijlager met flens, mm
iglidur® A160, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A160FM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® A160
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Nog iglidur® A160 onderdelen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Voldoet aan de FDA- en EU-regelgeving m.b.t. chemicaliën en levensmiddelen
  • Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
  • FDA-conform
  • Hoge mediabestendigheid
iglidur® A160 | Voldoet aan de FDA- en EU-regelgeving voor chemicaliën en levensmiddelen
  • Voldoet aan EU regelgeving 10/2011
  • FDA-conform
  • Hoge mediabestendigheid
  • Kostenbesparend
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® A160 glijlagers worden gekenmerkt door een extreme mediabestendigheid en lage kosten. Het materiaal dat tribologisch is geoptimaliseerd, kan worden gebruikt bij temperaturen tot +90 °C en voldoet aan de vereisten van de levensmiddelen verwerkende sector. Het scala van de eigenschappen wordt afgerond door de "optische detecteerbaarheid" van het materiaal, d.w.z. de blauwe kleur, die vaak is vereist in deze sector.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een lager met maximale mediabestendigheid is vereist bij normale temperaturen
  • Wanneer een kosteneffectief lager met hoge mediabestendigheid vereist is
  • Wanneer een 10/2011 conform materiaal is vereist
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop