chainflex® buskabel CF888 Typische toepassingsgebieden
- Voor buigtoepassingen
- Zonder invloed van olie
- Geschikter voor binnentoepassingen
- Speciaal voor vrijdragende rijwegen tot 10 m
- Hout/steen verwerking, verpakkingsindustrie, bevoorradings-systemen, handlingsystemen
Gegarandeerde levensduur voor deze serie overeenkomstig de garantievoorwaarden
Meer informatie: chainflex® garantieCycli* | | | | 1 miljoen | 3 miljoen | 5 miljoen |
---|
Temperatuur, | s max. [m/s] | a. max. | Rijweglengte | R min. | R min. | R min. |
van/tot [°C] | vrijdragend | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
+5 / +15 | | | | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | | | | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
Hoger aantal cycli mogelijk - vraag a.u.b. naar uw individuele berekening.
Technische opmerkingen buskabels chainflex® buskabels zijn speciaal ontwikkeld en getest voor continu gebruik in kabelrupstoepassingen. Afhankelijk van
het materiaal van de gebruikte buitenmantel en het ontwerpprincipe, zijn de buskabels ontworpen voor verschillende mechanische vereisten
en mediabestendigheden.
Het elektrische ontwerp wordt dusdanig gekozen dat aan de ene kant aan de elektrische eigenschappen van de betreffende busspecificatie betrouwbaar wordt voldaan
en ook wordt het grootste belang gehecht aan EMC-veiligheid. Een permanente stabiliteit van de
elektrische waarden ondanks permanente beweging wordt ook gewaarborgd.
Echter, de volledige ovedrachtseigenschap in een compleet buscommunicatiesysteem is niet alleen
afhankelijk van de gebruikte kabel. Het hangt af van de exacte afstemming van alle componenten (elektrische componenten,
aansluittechnologie en kabel) en ook moet de maximum transmissiesnelheid worden overwogen welke afhangt van de betreffende systemen
ten aanzien van de gewenste datatransmissiesnelheden. Een kabel is daarom niet alleen verantwoordelijk voor de betrouwbare overdracht van de
signalen.
Certificaten en standaarden