iglidur® A181, glijlager met flens, mm

Het universele lager voor contact met levensmiddelen

iglidur® A181, glijlager met flens, mm
iglidur® A181, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® A181, glijlager met flens, mm
iglidur® A181, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A181FM-0608-04
  • Materiaal: iglidur® A181
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Het universele lager voor contact met levensmiddelen
  • Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
  • FDA-conform
  • Universeel gebruik

iglidur A181 | Het universele materiaal voor contact met voedingsmiddelen

Het iglidur A181 materiaal is zowel FDA als 10/2011 EC conform." De blauwe kleur vergemakkelijkt ook de optische detecteerbaarheid "die vaak gewenst is in de voedingssector. iglidur A181 is direct vergelijkbaar met iglidur A180 op het gebied van mechanische specificatie, temperatuur en mediabestendigheid en is zelfs beter op het gebied van slijtvastheid in de meeste constellaties.

Typische toepassingsgebieden

  • Drankenindustrie
  • Voedingsindustrie
  • Medische technologie

Wanneer gebruik ik het?

  • Wanneer FDA-conformiteit vereist is
  • Wanneer een materiaal conform 10/2011 EC vereist is
  • Wanneer een universeel materiaal voor direct contact met voedsel vereist is

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Als FDA en 10/2011 EC conformiteit niet vereist zijn
  • Als er temperaturen voorkomen die permanent hoger zijn dan +90°C
  • Als er een goedkope universele lager nodig is
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop