iglidur® A500, glijlager met flens, mm

De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector

iglidur® A500, glijlager met flens, mm
iglidur® A500, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® A500, glijlager met flens, mm
iglidur® A500, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A500FM-0304-05
  • Materiaal: iglidur® A500
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
  • Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
  • FDA-conform
  • Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C
iglidur® A500 | De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
 
  • Voldoet aan EU regelgeving 10/2011
  • FDA-conform
  • Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® A500 lagers zijn geschikt voor direct contact met levensmiddelen. Ze vertonen een uitzonderlijke goede chemische bestendigheid en zijn geschikt voor heavy-duty gebruik in machines voor de levensmiddelenindustrie. Hoewel iglidur® A500 een extreem zacht materiaal is, kent het een uitstekende compressieve sterkte, zelfs bij hoge temperaturen.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer FDA-conformiteit is vereist
  • Wanneer een hoge chemische bestendigheid is vereist
  • Wanneer een goede slijtvastheid is vereist
  • Temperatuurbestendig van -100 °C tot +250 °C
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop