... dit betekent ook dat we onze lagers, kabels en kabelrupsen aan het weer blootstellen. Onze buitentestgebied beslaat circa één derde van ons 3800 m2 grote testlaboratorium. Hier testen we onze kabelrups-systemen voor hun geschiktheid in diverse buitentoepassingen, zowel horizontaal op lange rijwegen als verticaal op testtorens. In de voorlader- en PV-testopstelling gaan we na of onze lagers gebruikt kunnen worden in de agrarische sector, in machines voor de bouw en in de zonne-energie sector.
Testopstellingen voor lagertechniekproducten
Voorlader testopstelling
Het doel van deze configuratie is het testen van verschillende glijlager/ascombinaties voor de landbouw- en bouwmachinesector onder realistische omstandigheden. Elke test onderzoekt diverse combinaties in een directe vergelijking.
Testbank voor staande lagers voor de zonne-energiesector
Levensduur, slijtvastheid en belastingscapaciteit van igubal ESQM kussenbloklagers voor zonne-modules werden onderzocht onder realistische belastingen van de dagelijkse bewegingsvoortgang, gesimuleerd in een time-lapse. Het aantal bewegingen gerealiseerd onder een belasting van 1,5 ton correspondeert met een levensduur van 72 jaar.
Testopstelling voor kabelrupsen en kabels
Testafstand voor lange rijwegen
Op onze 200 m lange testbaan voor kabelrupsen kunnen rijwegen tot 400 m worden getest. De kabelrupsen kunnen automatisch worden bewogen met een snelheid van tot wel 8 m/s en een versnelling van 2 m/s2. In de test hebben we de producten P4, 4040RHD, autoglide 5 en i.Sense - conditiebewakingssystemen getest.
Testbaan voor korte tot lange rijwegen
Op de 50 m testbaan, kunnen maximaal drie kabelrupsen worden bewogen over een rijweg van 25 m met een versnelling van 5 m/s2 en een snelheid van 10 m/s. De kabelrupsen van de series P4, E4, autoglide 5 en de i.Sense - conditiebewakingssystemen werden aan de test onderworpen. Video: de enorme E4.350 kabelrups met haakoplossing voor offshore toepassingen.
Testtoren voor verticale toepassingen
Op onze testopstelling van 80 m2 werden de kabelrupsen YE, e-loop®, e-spool en i.Sense conditiebewakingssystemen getest op een hoogte van 8 m. Video: een volledig geconfectioneerde e-loop® met kabelvulling voor een topdrive van 500 ton werd onderworpen aan duurtests en blootgesteld aan alle omgevingselementen, alsmede de simulatie van wind en trillingen.
De e-loop in de remtest: de e-loop zwaait naar beneden vanaf een hoogte van 10 m, slaat tegen een brandkast met volle kracht – en blijft volledig onbeschadigd.
Mobiele walstroom-aansluiting
De iMSPO is een enkel zelfaangedreven aansluiting welke elk schip langs de hele kade kan voorzien van stroom. Voor testen en demonstraties hebben we een opstelling gemaakt voor de iMSPO in het testgebied buiten, waar de aansluiting verplaatst met 1 m/s over een rijweg van 12 m.
Proefopstelling voor hydraulische slangen
Wij meten de levensduur van verschillende hydraulische slangen op een 25 m lange testbaan. Ze worden geleid in een E4 serie kabelrups, die beweegt met een versnelling van 1 m/s2 en een snelheid van 1 m/s.
Wij testen heel graag uw toepassing
We zullen uw toepassing testen in ons laboratorium en de beste igus oplossing voor u vinden.