Leveringsprogramma rol-kabelrups
Inwendige hoogtes 32, 35, 42, 45, 56 en 80 mm, alsmede met breedtes vanaf 50 mm tot enkele meters zijn mogelijk
en worden uit voorraad geleverd. Alle mogelijkheden voor inwendige verdeling en montageposities van het igus® systeem E4 zijn beschikbaar. De standaard geleidegoten van de betreffende kabelrupsen uit voorraad kunnen worden gebruikt. Rol-kabelrupsen kunnen in principe aan beide kanten worden geopend. Verschillende materialen van de rollers en van de geometrieën (profiel van de rollers etc.) zijn leverbaar. Roestvaststalen kogels zijn standaard voor de rol-kabelrups. De rol-kabelrups is leverbaar als geassembleerd kabelrups-systeem. Ze worden gemonteerd door igus® specialisten met chainflex® kabels en geconfectioneerde connectoren en wartelds overeenkomstig uw specificaties en zodanig verpakt dat ze geschikt zijn voor gemakkelijke installatie. Al naar gelang de rijwegen worden de rol-kabelrups-types geleverd op een haspel. In geval van kabels uit het chainflex® assortiment waarbij uit meer dan 850 typen kan worden gekozen overeenkomstig de toepassing, bieden we ook een garantie voor het complete systeem.
Faciliteiten van dit type worden ontworpen door onze project engineers. Wij maken graag een offerte voor u. Aarzel niet om hierover contact met ons op te nemen.