Tech omhoog & kosten omlaag Industrie 4.0 in kraantechnologie
Breid de levensduur van uw producten efficiënt uit met slimme conditiebewakingsoplossingen
Zware lasten, langdurig gebruik en een grote diversiteit aan weersomstandigheden – kranen in havenfaciliteiten moeten optimaal presteren. Tot hun toepassingsgebieden behoren onder meer kranen voor het laden en lossen van schepen, kranen voor bulkgoederen, RTG's, RMG's, Goliath-kranen, spreiders en reachstackers.
Bij tijdsdruk en de noodzaak om de veiligheid te garanderen, zijn intelligente concepten in de vorm van voorspellend onderhoud het meest zinvol. Voor een nieuw Industry 4.0-project of voor efficiëntiegedreven montage naderhand, zijn onze smart plastics oplossingen beschikbaar als universele modulaire systemen en kunnen ze individueel aan elk systeem worden aangepast.
... altijd gereed met de juiste oplossing: smart plastics van igus
Ship-to-shore kranen (STS)
Kabelrupsen met geïntegreerde rollen verminderen de bewegingswrijving en verminderen zo slijtage. In de nieuwste ontwikkelingsfase van de igus rol-kabelrupsen, het gebruik onderhoudsvrije, tribo-polymeer glijlagers, wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. De nieuwe P4HD kan ook uitgerust worden met slimme bewakingssensoren. De sensor is geïntegreerd in een standaard zijdeel van de kabelrups, wat niet leidt tot beperkingen in de bruikbare binnenbreedte. Onze kabelrups-systemen kunnen worden geïnstalleerd op alle typen Ship-to-Shore-kranen, of het nu gaat om een dubbele trolley, shuttle-giek of zwanenhals.
igus is al lange tijd de drijvende kracht achter de veranderingen in de kabelgeleidingssystemen van RTG's. Tegenwoordig is het kabelrupssysteem een beproefd kabelgeleidingssysteem voor trolley-rijwegen, in gebruik op tal van RTG's over de hele wereld. De heavy-duty serie 4040(R)HD kabelrups, als uitvoering met glijdende of rol-kabelrups, geniet de voorkeur. Ook de igus chainflex kabels, met TPE buitenmantels, hebben bewezen lang mee te gaan in deze veeleisende omgeving. En als u aan de veilige kant wilt blijven, kunt u de nieuwe i.Sense CF.D gebruiken voor de continue conditiebewaking van kabelspecificaties.
Omdat de werkplek van de kraanmachinist verschuift van de kraan naar het kantoor en door kraanautomatisering verantwoordelijk is voor meerdere kranen tegelijk, hebben de steeds modernere automatische stapelkranen niet alleen een betrouwbaar kabelgeleidingssysteem nodig, maar ook de mogelijkheid om overal en altijd de actuele bedrijfsstatus te kunnen rapporteren. Dit wordt bij voorkeur gerealiseerd met het nieuwe i.Cee dashboard dat online of in het internet of op locatie in het lokale netwerk kan worden geïntegreerd. Dit betekent dat de actuele bedrijfsgegevens toegankelijk zijn via een display op de kraan, via een cloudoplossing of een IoT-dashboard, via de REST API-interface of zelfs rechtstreeks via sms of e-mail.
Betrouwbare conditiebewaking van kranen kan zo eenvoudig zijn ... met smart plastics i.Sense
Conditiebewaking | i.Sense
Conditiebewaking is de gemakkelijkste en snelste manier om veel igus-producten om te zetten in een zelfbewakend, smart plastics product. Door het aanbrengen van sensoren worden waarden (bijvoorbeeld: temperatuur, krachten, geluidsgolven/trillingen) gemeten binnen een vooraf gedefinieerde grenswaarde en geven een alarm of in ieder geval een informatiebericht bij overschrijding. Deze informatie vormt de basis voor het nemen van volgende stappen, zoals onderhoud of het uitschakelen van het systeem. Bij igus vatten we conditiebewaking samen onder de term i.Sense ("Ik voel").
Oplossingen voor voorspelbaar onderhoud daarentegen maken gebruik van sensoren en software om een systeem te creëren dat een dynamische levensduurberekening en optimale onderhoudstijden mogelijk maakt. Voorspelbaar onderhoud is de volgende stap naar de implementatie van een uitgebreid smart Industry 4.0 systeem. Het doel is altijd om de systeemveiligheid en de gebruikersveiligheid alsmede de levensduur van het product te maximaliseren. Bij igus noemen we ons systeem voor voorspellend onderhoud i.Cee (van "Ik zie vooruit").
Slimme netwerken van individuele componenten vormen de solide basis voor concepten voor voorspellend onderhoud. Bij igus wordt predictief onderhoud samengevat onder de term i.Cee.
Het hart van dit systeem is de i.Cee-software. Sensoren op de kabelrups, de glijlagerbus, of een lineaire slede, transformeren producten die uit voorraad leverbaar zijn in slimme producten. Deze upgrade creëert de mogelijkheid om de maximale levensduur van uw igus® product te bepalen, en het i.Cee systeem vertelt u ook het perfecte moment voor onderhoud. Algoritmen passen de levensduur en de bedrijfsduur aan het gebruik van de apparatuur aan. De door ons geleverde software, enkele sensoren en de nieuwe communicatiemodule i.Cee plus II transformeren standaard uit voorraad beschikbare producten in een mum van tijd naar slimme energietoevoer of lagertechniek.
U bepaalt de wijze van gegevensoverdracht- en toegang
Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of op een beveiligde cloud (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Uw gegevens verlaten op geen enkel moment uw bedrijfsnetwerk, aangezien de i.Cee software alleen communiceert binnen de netwerken van uw keuze. Daarbij reikt het informatiespectrum van een enkele kabelrups binnen een machine tot een complete machinepool en een eigen output-interface.
i.Cee:cloud
Met de op het internet gebaseerde oplossing zijn er twee manieren: of de sensoren sturen hun data direct naar de cloud, waar deze beschikbaar wordt gemaakt in een beveiligd gebied via het browser dashboard. Of ze kunnen een tussenstop maken via het i.Cee.net, een zogenaamde data-concentrator. De i.Cee.net bevindt zich op uw locatie, zodat u de gegevensuitwisseling met de cloud op elk moment kunt aanpassen.
kabelrupsen voor kranen
3D CAD-portaal voor smart plastics
Ontwerp sneller intelligente kabelrups-systeem. CAD-modellen voor alle slimme componenten.
Onze intelligente kabelrups-systemen worden al betrouwbaar gebruikt in honderdduizenden toepassingen wereldwijd - van drankenautomaten en CNC-machines tot staalfabrieken. Vrijdragende lengten kunnen zonder problemen worden overbrugd en lange rijwegen kunnen worden gerealiseerd voor de meest uiteenlopende sectoren.
Zware lasten, langdurig gebruik en een grote verscheidenheid aan weersomstandigheden – kranen in havenfaciliteiten moeten optimaal presteren. En dat is precies waar onze kabelrupsen en flexibele kabels worden toegepast. Ze bewijzen zich al jaren in meer dan 10.000 poorten met hun corrosiebestendige, onderhoudsvrije materialen en lange levensduur. De toepassingsgebieden zijn onder meer: ship-to-shore kranen, bulkkranen, RTG's, RMG's, Goliath-kranen, spreaders en reachstackers. Overal waar veiligheid moet worden gegarandeerd en er druk is om deadlines te halen, zijn kabelrupsen een betrouwbaar, stil alternatief voor stroomrailsystemen, festoonsystemen en kabelhaspels.
Kies zelf welke slimme oplossing voor u het meest geschikt is
Met slechts een beetje informatie over uw toepassing, begeleid de online adviseur u op een gerichte wijze naar een voorselectie van smart plastics oplossingen. Tijdens het selectieproces biedt de tool een overzicht van de huidige smart plastics opties.