Protocolonafhankelijke procedure meet de datatransmissie-eigenschappen direct tijdens het gebruik
Altijd met het doel om onnodige kosten en grondstoffen te besparen, hebben we de conditiebewaking van buskabels in kabelrupssystemen verder geoptimaliseerd. De nieuwe meetmethode bepaalt de datatransmissie-eigenschappen van de kabels tijdens de werking door gebruik te maken van hoogfrequentietechnologie. Hierdoor hoever er geen extra aders opgeofferd te worden. Een doorvoeradapter wordt in de Ethernet-kabel gelust om respectievelijk aan het begin en het eind te worden bewaakt. Het kleine ontwerp van de adapters maakt latere installatie op elk moment mogelijk.
Deze sensorgegevens kunnen tijdens het gebruik door de i.Cee:plus-module worden verwerkt. Als de transmissie-eigenschappen of -snelheden van de buskabel beginnen te verslechteren, kan dit onmiddellijk worden opgevat als een indicator voor een tijdige kabelvervanging. Uitval van de installatie of erger kan ook worden voorkomen door deze intelligente conditiebewaking van de gehele bewegende kabel inclusief plug-in connector.
Onderdeelnummer ontvanger: IS.CF.D.SU. ETHER01.T.01.0.BETA
Artikelnummer ontvanger: IS.CF.D.SU. ETHER01.R.01.0.BETA
Doe nu mee en word een bètatester