iglidur® UW160, glijlager met flens, mm

KTW-conform, geschikt voor contact met drinkwater

iglidur® UW160, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® UW160, glijlager met flens, mm
1 van 2
iglidur® UW160, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® UW160, glijlager met flens, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: UW160FM-0304-05
  • Materiaal: iglidur® UW160
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • KTW-conform, geschikt voor contact met drinkwater
  • Extreem slijtvast in vloeistof bij langdurig gebruik
  • Geschikt voor contact met drinkwater (KTW-conform)
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media
Geschikt voor contact met drinkwater.
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77