iglidur® H1, glijlager met flens, mm

Duurloper met hoge mediabestendigheid

iglidur® H1, glijlager met flens, mm
iglidur® H1, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® H1, glijlager met flens, mm
iglidur® H1, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: H1FM-0304-05
  • Materiaal: iglidur® H1
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Duurloper met hoge mediabestendigheid
  • Hoge slijtvastheid bij extreme omgevingscondities
  • Erg lage frictiecoëfficiënt
  • Hoge resistentie voor temperatuur en chemicaliën
iglidur® H1 | Duurloper met hoge mediabestendigheid
 
  • Hoge slijtvastheid bij extreme omgevingscondities
  • Erg lage frictiecoëfficiënt
  • Hoge resistentie voor temperatuur en chemicaliën
  • Voor "onder de motorkap" toepassingen
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® H1 is de eerste keuze wanneer een lange levensduur is gewenst bij extreme omgevingscondities. Extreme slijtvastheid wordt gekoppeld aan een uitstekende temperatuur- en chemicaliënbestendigheid - niet alleen voor de verpakkings- en voedingsmiddelenindustrie, maar ook voor de automotive industrie.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Vending machinery
Beverage industry
Textile industry
Packaging industry
 
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een extreem lange levensduur is vereist, zelfs bij invloed van hoge temperatuur en vochtigheidsniveaus
  • Wanneer lage frictiecoëfficiënten en hoge temperatuur belangrijk zijn
  • Wanneer normale agressieve reiniging nodig is (spatten, stoom)
  • Wanneer de lagers worden gebruikt in het motorcompartiment
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop