iglidur® Z, glijlager, imperial

Zeer lange levensduur onder extreme omstandigheden

iglidur® Z, glijlager, imperial
iglidur® Z, glijlager, imperial drawing
1 van 2
iglidur® Z, glijlager, imperial
iglidur® Z, glijlager, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: ZSI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Parts made of the material iglidur® Z are subject to export restrictions. The appropriate form will be sent to you after receipt of your order.
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Zeer lange levensduur onder extreme omstandigheden, bestand tegen slijtage en stoten zelfs bij hoge belastingen en temperaturen
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij hoge belastingen
  • Hoge thermische bestendigheid
  • Voor extreme belastingen
iglidur® Z – Zeer lange levensduur onder extreme omstandigheden - bestand tegen slijtage en stoten zelfs bij hoge belastingen en temperaturen
 
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij hoge belastingen
  • Hoge thermische bestendigheid
  • Voor extreme belastingen
  • Voor hoge oppervlaktesnelheid
  • Bestand tegen randbelastingen
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Door een extreem hoge drukkracht gekoppeld aan een hoge elasticiteit kunnen iglidur® Z lagers hun opvallende eigenschappen in combinatie met zachte assen, randbelastingen en stoten te realiseren. De lagers zijn ook geschikt voor temperaturen tot +250 °C.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor continue temperaturen tot +250 °C langdurig of +310 °C kortstondig
  • Wanneer een hoge slijtvastheid is vereist met name bij hoge belastingen radiale belastingen
  • Voor hoge oppervlaktesnelheid
  • Voor randbelastingen in combinatie met hoge oppervlaktedrukken
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u