iglidur® K, glijlager, metrisch

Kosteneffectief voor gemiddelde temperaturen

iglidur® K, glijlager, metrisch
iglidur® K, glijlager, metrisch drawing
1 van 2
iglidur® K, glijlager, metrisch
iglidur® K, glijlager, metrisch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: KSM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® K
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Veelzijdig en kosteneffectief voor gemiddelde temperaturen
  • Lage vochtopname
  • Slijtvast
  • Kosteneffectief
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® K | Veelzijdig inzetbaar en kosteneffectief voor gemiddelde temperaturen
 
  • Geringe vochtabsorptie
  • Slijtvast
  • Kostenbesparend
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® K is het algemeen inzetbare lager voor gemiddelde temperaturen, lage vochtabsorptie en een goede omgevingsbestendigheid.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Printing industry

Plastic machines
Medical technology
Packaging industry
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer u een kosteneffectief lager nodig heeft voor algemene doelen
  • Voor gebruik in natte omgevingen
  • Wanneer een goede slijtvastheid is vereist bij gemiddelde belastingen
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77