iglidur® X6, glijlager, mm

Standtijd tot wel zes keer langer dan iglidur® X

iglidur® X6, glijlager, mm
iglidur® X6, glijlager, mm drawing
1 van 2
iglidur® X6, glijlager, mm
iglidur® X6, glijlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: X6SM-0304-03
  • Materiaal: iglidur® X6
  • Vorm: Cilindrische bussen
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Standtijd tot wel zes keer langer dan iglidur® X
  • Lange duur van temperaturen tot +250 °C
  • Meer dan 50 % beter passend dan iglidur® X
  • Hoge drukkracht
iglidur® X6 | Standtijd tot wel zes keer langer dan iglidur® X
 
  • Lange duur van temperaturen tot +250 °C
  • Meer dan 50 % beter passend dan iglidur® X
  • Hoge drukkracht
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Vrij van PTFE
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Vanwege de nano-technologie, biedt iglidur® X6 tot wel zes keer betere prestaties dan iglidur® X in vele oscillerende en roterende toepassingen – zelfs bij temperaturen hoger dan +100 °C.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer temperaturen hoger zijn dan +150°C
  • Wanneer de slijtvastheid van iglidur® X in oscillerende en roterende toepassingen niet voldoende is
  • Wanneer de perspassing verbeterd moet worden ten opzichte van iglidur® X
  • Wanneer een hoge mediabestendigheid is vereist
  • Wanneer een PTFE-vrij lager is vereist
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop