iglidur® G, taatslager, mm

De all-round klassieker met een uitstekende prijs/prestatieverhouding

iglidur® G, taatslager, mm
iglidur® G, taatslager, mm drawing
iglidur® G, taatslager, mm
1 van 3
iglidur® G, taatslager, mm
iglidur® G, taatslager, mm drawing
iglidur® G, taatslager, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GTM-0410-005
  • Materiaal: iglidur® G
  • Vorm: Axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 10 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Wereldwijd het populairste iglidur® materiaal
  • Hoge slijtvastheid
  • Bestand tegen stof en vuil
  • Kosteneffectief
iglidur® G | Het lager voor algemeen gebruik
 
  • Ruim 650 maten uit voorraad leverbaar
  • Hoge slijtvastheid
  • Bestand tegen stof en vuil
  • Kosteneffectief
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
iglidur® G dekt een extreem breed gebied af van verschillende vereisten – het is een echte "alleskunner". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "all-rounder". Typische toepassingen zijn gemiddelde tot hoge belastingen, gemiddelde oppervlakte-snelheden en gemiddelde temperaturen. iglidur® G is de tienkamper onder de iglidur® materialen. Het presteert erg goed in alle technische disciplines en is de klassieke all-rounder, primair met betrekking tot de algemene mechanische-, thermische- en tribologische specificaties.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voordelig all-round performance lager
  • Voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheden
  • Wanneer het lager op verschillende asmaterialen moet kunnen lopen
  • Voor oscillerende en roterende bewegingen
Wanneer niet te gebruiken?
  • Wanneer mechanisch ruimen van het wandoppervlak nodig is
  • Wanneer de hoogste slijtvastheid benodigd is
  • Wanneer universele bestendigheid tegen chemicaliën nodig is
  • Wanneer temperaturen constant hoger zijn dan +130° C
  • Voor toepassing onderwater
Use our filter options to find the suitable product
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop