iglidur® G, taatslager, mm

De all-round klassieker met een uitstekende prijs/prestatieverhouding

iglidur® G, taatslager, mm drawing
iglidur® G, taatslager, mm
1 van 2
iglidur® G, taatslager, mm drawing
iglidur® G, taatslager, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: GTM-0408-005
  • Materiaal: iglidur® G
  • Vorm: Bestel axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • d6 8 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Wereldwijd het populairste iglidur® materiaal
  • Hoge slijtvastheid
  • Bestand tegen stof en vuil
  • Kosteneffectief

iglidur G all-rounder

Het breedste scala aan verschillende vereisten wordt gedekt door iglidur G. Daarom wordt het materiaal terecht universeel genoemd. Toepassingen met een gemiddelde tot hoge duurzaamheid, gemiddelde oppervlaktesnelheid en gemiddelde temperaturen worden aanbevolen. iglidur G is de decathleet onder de iglidur materialen. Buitengewoon goed in alle technische disciplines en vooral de klassieke all-rounder in de som van de algemene, mechanische, thermische en tribologische specificatie.

Typische toepassingsgebieden

  • agrarische techniek
  • Automobiel
  • Bouwmachines
  • Machinebouw
  • Sport, fitness & revalidatie

Wanneer gebruik ik het?

  • Als ik een economisch allround materiaal nodig heb
  • Voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheid
  • Als het materiaal geschikt moet zijn voor verschillende toepassingen
  • Voor scharnierende en roterende toepassingen

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Als mechanisch nabewerken vereist is
  • Als de allerhoogste slijtvastheid vereist is
  • Als universele chemische bestendigheid vereist is
  • Als de temperatuur continu hoger is dan +130°C
  • Voor gebruik onder water
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77