Geconfectioneerde Profinet-kabels, TPE, connector A: Telegärtner RJ45 metaal, connector B: Telegärtner RJ45 metaal

CAT9561004 product image
igus-icon-lupe
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • Vlamvertragend
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCAT9561004
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop