Geconfectioneerde CAT5e kabels, PVC oliebestendig, Connector A: Yamaichi RJ45 in M23 Hummel behuizing dopmoer, Connector B: Yamaichi RJ45 in M23 Hummel behuizing dopmoer, pin configuration crossover

CAT9340160 product image
igus-icon-lupe
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
  • Vlamvertragend
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCAT9340160
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop