Geconfectioneerde Profinet kabels, iguPUR, connector A: Telegärtner RJ45 metaal, connector B: Telegärtner RJ45 metaal

CAT9261004 product image
igus-icon-lupe
  • Voor buigende toepassingen
  • Buitenmantel: iguPUR
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • Vlamvertragend
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9261004
(4x0,34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop