Geconfectioneerde CAT5e kabels, PUR, Connector A: Yamaichi RJ45 in M23 Hummel behuizing dopmoer, Connector B: Yamaichi RJ45 in M23 Hummel behuizing dopmoer, pin configuration crossover

CAT9240160 product image
igus-icon-lupe
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Totaal afscherming
  • Koelmiddelbestendig
  • Kerfbestendig
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • Vlamvertragend
  • PVC-vrij
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • UV-bestendig
  • Halogeenvrij
  • chainflex® klasse: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9240160
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop