Geconfectioneerde Profibus-kabels, PUR, connector A: Phoenix Contact M12, 5-polig, pin, recht, connector B: Phoenix Contact M12, 5-polig, pin, recht

BUS9041102 product image
igus-icon-lupe
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Totaal afscherming
  • Koelmiddelbestendig
  • Kerfbestendig
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • Vlamvertragend
  • PVC-vrij
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • UV-bestendig
  • Halogeenvrij
  • chainflex® klasse: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041102
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop