Harnessed Profibus kabels, PVC, connector A: Phoenix Contact SUB-D, 9-polig, pin, 45°, IP67, connector B: Phoenix Contact IN: M12 5-pins, pin recht, UIT: M12 5-pins bus recht

BUS9041060 product image
igus-icon-lupe
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
  • Vlamvertragend
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041060
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop