Geconfectioneerde Profibus-kabels, TPE, recht, connector A: Phoenix Contact M12, 5-polig, pin, recht, connector B: Phoenix SUB-D, 9-polig, pin, recht

BUS9041254 product image
igus-icon-lupe
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • Vlamvertragend
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041254
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop