Industriële Profinet kabels, PVC, connector A: M12 d-gecodeerde bus recht, connector B: M12 d-gecodeerde pin haaks, 12.5xd

MAT904125483 product image
igus-icon-lupe
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
  • Vlamvertragend
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT904125483
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop