chainflex® aansluitkabel distributie recht M12, CF.INI CF9, bus/pin

MAT90478773 product image
igus-icon-lupe
  • Voor de zwaarste toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Koelmiddelbestendig
  • Flexibel bij lage temperatuur
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® klasse: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90478773
8-polig
M12 bus, A-gecodeerd
M12 pin, A-gecodeerd
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop