chainflex® verbindingskabel schuin M12 x 1, CF.INI CF98

Uitlopend model
MAT90410303 product image
igus-icon-lupe
  • Voor de hoogste belasting en bijzonder kleine radii tot 4 x d
  • TPE buitenmantel
  • Koelmiddelbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • chainflex® klasse: 7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90410303
4-polig
M12 haakse aansluiting
M12 kabelconnector
2
CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop