- Tot 21 keer langere levensduur vergeleken met de vorige duurloper xirodur® B180 dankzij iglidur® J3 kooi
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Ringmateriaal: xirodur® B180
- Kooimateriaal: iglidur® J3
- Materiaal kogel: Glas
Verander van taal :
xirodur® B180 | De all-rounder met J3 kooi
Een hoge toerental leidt tot hoge centrifugaalkrachten van de kogels in het lager. Dit versnelt de kogels naar buiten. Het kooimateriaal vereist een zekere stabiliteit, kooizakken zouden anders uitzetten, waardoor de ballen meer ruimte en bewegingsvrijheid krijgen. Als de kogels de juiste positie niet meer kunnen handhaven, is er meer slijtage en gaat het lager eerder kapot dan verwacht. Naast versterkende materialen, die de sterkte van het kooimateriaal verhogen, vindt er glijdend wrijving plaats tussen de kogels en de kooi. Vaste smeermiddelen verbeteren het glijvermogen. Daarom gebruiken we iglidur® materialen voor kooien. Ze bevatten additieven die de stabiliteit en glijdende specificatie verbeteren.
Typische toepassingsgebieden:
![]()
Techniek verbeteren:
![]()
Kosten verlagen:
![]()
Het bewijs:
![]()
Duurzaamheid:
Wanneer te gebruiken?
Wanneer niet gebruiken?
Toleranties en meetsysteem:
de toleranties voor de binnen- en buitendiameter zijn afhankelijk van de installatiegrootte. Deze zijn vaak ca. ±0,05 mm van de nominale maat. De lagerringen zijn meestal spuitgegoten en hebben van nature een bepaalde ovaalheid. Daarom wordt de remklauw gebruikt om 90° ten opzichte van het inspuitpunt (indien beschikbaar) te meten over de hele breedte van het lager. De afmetingen en toleranties zijn zo ontworpen dat ze een lichte perspassing met de hand mogelijk maken bij gebruik van een H7-houder en h6-as. Om axiale verschuiving te voorkomen, wordt een extra spie met een seegerring (as) en borgring (behuizing) aanbevolen.

Aanbevolen installatie:

1. behuizing (tolerantie H7)
2. Voorkant (kogels zichtbaar)
3. Achterzijde (kooi zichtbaar)
4. Pers het kogellager, voorkant eerst
5. Installeer de as (tolerantie h6) met afschuining
6. Er moet een plaatsbepalende spieworden aangebracht

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur