readycable® encoder cable suitable for Baumer Thalheim 10126594, basic cable PUR 10xd

MAT9453601 product image
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9453601 product image
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • Voor middelzware toepassingen
  • PUR buitenmantel
  • Oliebestendig (volgens DIN EN 50363-10-2)
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • Vlamvertragend
  • Offshore
  • Koelmiddelbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Totaal afscherming
  • Kerfbestendig
  • PVC-vrij
  • Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitMAT9453601

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop