igus-icon-lupe
- Voor heavy duty toepassingen
- PVC-buitenmantel
- Vlamvertragend
- UV-bestendig
- Oliebestendig (volgens DIN EN 50363-4-1)
- Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT2.02.03
(3x0,25)C
Typische toepassingsgebieden
| Cycli* | 10 miljoen | 15 miljoen | 20 miljoen |
|---|---|---|---|
| Temperatuur, | R min. | R min. | R min. |
| van/tot [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur