chainflex® torsiebestendige buskabel CFROBOT8

Uitlopend model
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Zeer slijtvast PUR-mengsel<br>2. Zeer torsiestijf koperen schild<br>3. Folie tapen over de bovenste laag<br>4. Kernen gewikkeld in optimale steeklengte<br>5. Bijzonder flexibele, fijndradige draad
igus-icon-lupe
1 van 2
CFROBOT8.001 product image
1. Zeer slijtvast PUR-mengsel<br>2. Zeer torsiestijf koperen schild<br>3. Folie tapen over de bovenste laag<br>4. Kernen gewikkeld in optimale steeklengte<br>5. Bijzonder flexibele, fijndradige draad
  • Voor torsietoepassingen
  • PUR buitenmantel
  • Afgeschermd
  • Olie- en koelmiddelbestendig
  • Vlamvertragend
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0,35)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
Staalblauw (vergelijkbaar met RAL 5011)
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model. Er is een nieuwer model beschikbaar: Naar de productpagina

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop