igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 3
- Voor torsietoepassingen
- TPE buitenmantel
- Halogeenvrij
- Siliconenvrij
- Hydrolyse- en microbenbestendig
- Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT5.501
twisterchain
Typische toepassingsgebieden
| Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsie max. | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| van/tot [°C] | getordeerd | getordeerd | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -25 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur