chainflex® stuurstroomkabel CF9.UL

Uitlopend model
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 van 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Koelmiddelbestendig
  • Flexibel bij lage temperatuur
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig (volgens DIN EN 60811-404), bestand tegen bio-oliën (volgens VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB getest door DEA)
  • CFRIP®
  • Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model. Er is een nieuwer model beschikbaar: Naar de productpagina

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop