chainflex® motorkabel CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Onder hoge druk geëxtrudeerde halogeenvrije TPE-verbinding 2. Gevlochten koperen afscherming met hoge buigsterkte 3. Onder hoge druk geëxtrudeerde TPE-verbinding 4. Speciale geleider met hoge buigsterkte
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 van 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Onder hoge druk geëxtrudeerde halogeenvrije TPE-verbinding 2. Gevlochten koperen afscherming met hoge buigsterkte 3. Onder hoge druk geëxtrudeerde TPE-verbinding 4. Speciale geleider met hoge buigsterkte
CF310.UL.25.01 video
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendigheid: hoog
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop