igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- For heavy-duty applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV resistance: medium
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF30.10.04
4G1,0
Typische toepassingsgebieden
| Cycli* | 1 miljoen | 3 miljoen | 5 miljoen |
|---|---|---|---|
| Temperatuur, | R min. | R min. | R min. |
| van/tot [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurcalculator-functie op deze pagina.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur