Uitlopend model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Voor de hoogste belasting en bijzonder kleine radii tot 4 x d
- TPE buitenmantel
- Totaal afscherming
- Oliebestendig (volgens DIN EN 60811-404), bestand tegen bio-oliën (volgens VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB getest door DEA)
- Bio-oliebestendig
- Halogeenvrij
- Siliconenvrij
- PVC-vrij
- Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info
Dit onderdeel is een stopgezet model. Er is een nieuwer model beschikbaar: Naar de productpagina