iglidur® W300, glijlager met flens, imperial

De klassieke duurloper, zeer slijtvast op (bijna) alle assen

iglidur® W300, glijlager met flens, imperial
iglidur® W300, glijlager met flens, imperial drawing
1 van 2
iglidur® W300, glijlager met flens, imperial
iglidur® W300, glijlager met flens, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: WFI-0203-03
  • Materiaal: iglidur® W300
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Nog iglidur® W300 onderdelen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De klassieke duurloper, zeer slijtvast op (bijna) alle assen
  • Voor een zeer lange levensduur
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Extreem hoge slijtvastheid
iglidur® W300 | De klassieke duurloper, zeer slijtvast op (bijna) alle assen
 
  • Meer dan 400 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
  • Voor een zeer lange levensduur
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Extreem hoge slijtvastheid
  • Ook geschikt voor zachte assen
  • Vuilbestendig
  • Smerings- en onderhoudsvrij
iglidur® W300 biedt uitstekende slijtvastheid, zelfs in zware omstandigheden of bij gebruik op ruwe assen. Dit materiaal is het tolerantst voor deze externe effecten van het gehele iglidur® assortiment.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Vending machinery
Printing industry

Wood industry
Machine tools
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een bijzonder lange levensduur noodzakelijk is
  • Wanneer lage dynamische wrijvingscoëfficiënten en een hoge slijtvastheid benodigd zijn
  • Voor gebruik op 304 roestvaststalen assen
  • Voor zeer ruwe assen of abrasieve media
  • Vuilbestendig
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop