1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: L500FM-0304-05
- Materiaal: iglidur® L500
- Formulier: Bestel flenslager
- Afmetingen:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Temperatuurbestendig en mediabestendig
- Continue gebruik tot +250°C
- Tot 5 m/s rotatie
- Uitstekende slijtvastheid
iglidur® L500 | Voor extreme rotatiesnelheden
Typische toepassingsgebieden
Fitness and sports
Machine tools
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Continue gebruik tot +250°C
- Tot 5 m/s rotatie
- Uitstekende slijtvastheid
- Lage vochtopname
- Geringe thermische uitzetting
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Fitness and sports
Machine tools
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer niet te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?