iglidur® halffabricaat M250De smeervrije iglidur® stafmaterialen bieden de mogelijkheid om alle soorten onderhoudsvrije glijelementen en glijlagers vrij te ontwerpen. De verscheidenheid aan iglidur® glijlagermaterialen zorgt voor een optimale afstemming van het lagermateriaal met de beste wrijvings- en slijtagecoëfficiënten voor de glijpartner.
Naast de halffabricaat voor onze eigen verwerking, bieden we je ook de productie van glijlagers, schuifelementen en glijstrips in elke vorm. We kunnen zelfs dringend benodigde prototypen in enkele dagen produceren, met een afgesproken deadline.
Opmerking: Onze halffabricaat wordt geproduceerd met overtollige afmetingen. Typische toepassingsgebieden- Medische technologie
- Speciale machinebouw
- Onderhoud
- Fabrieksbouw
- U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze[Link id="9"]
Wanneer te gebruiken?- Als er geen geschikte afmetingen beschikbaar zijn in het iglidur® catalogusassortiment
- Wanneer een kunststof staaf met uitstekende slijtage- en wrijvingscoëfficiënten nodig is
- Wanneer er behoefte is aan iglidur® glijlagers in speciale afmetingen in kleine hoeveelheden
- Als een hoge druksterkte vereist is
- Wanneer een grote flexibiliteit is vereist
| Wanneer niet gebruiken?- Als er een geschikt iglidur® standaard cataloguslager beschikbaar is
- Wanneer een iglidur® glijlager in speciale afmetingen in grote hoeveelheden nodig is
- Als er geen halffabricaat van technische kunststoffen nodig is en een halffabricaat zonder tribologische eigenschappen voldoende is voor de toepassing
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden |