Stafmateriaal voor beweging

De ronde staven gemaakt van het iglidur® stafprogramma kunnen worden besteld in individuele lengten van 100 mm tot 1000 mm en met een diameter van 10 mm tot 100 mm. We bieden verschillende materialen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende vereisten van elke toepassing. Hier kunt u het juiste ronde stafmateriaal vinden - of het nu is voor lage-, gemiddelde- of hoge snelheden, voor temperaturen tot 250 °C of voor voornamelijk stationaire of extreme belastingen, met andere woorden, voor vrijwel elke vereiste.
Net als elk igus® product, zijn de ronde staven ook geschikt voor absoluut smeermiddelvrij gebruik en zijn ze daarom niet alleen onderhoudsvrij maar ook bijzonder hygiënisch.
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop