Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

iglidur® F2, rond stafmateriaal

  • Wordt gebruikt om elektrostatische ladingen te voorkomen
  • Ook geschikt voor natte toepassingen
  • Smeermiddel en onderhoudsvrij
Product description
iglidur® stafmateriaal F2
 
Met smeringsvrij iglidur® stafmateriaal kunt u vrijelijk allerlei soorten onderhoudsvrije glij-elementen en lagers ontwerpen. Het uitgebreide programma van iglidur® glijlagermaterialen stelt u in staat het lagermateriaal met de beste frictie- en slijtagewaarden optimaal af te stemmen op het contra-materiaal.
Naast het stafmateriaal voor het onafhankelijke verwerken, produceren we ook graag glijlagers, glij-elementen en glij-blokken in allerlei vormen. We kunnen zelfs dringend benodigde prototypen in enkele dagen produceren, afgestemd op de gewenste deadline.
 
Typische toepassingsgebieden
  • Medische industrie
  • Speciale machinebouw
  • Onderhoud
  • Constructiebouw
  • U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onzeIndustrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer er geen geschikte maat beschikbaar is in de iglidur® catalogus
  • Wanneer kunststof stafmateriaal met uitstekende slijtage- en frictiecoëfficiënten nodig is
  • Wanneer kleine hoeveelheden iglidur® lagers in speciale afmetingen nodig zijn
  • Wanner een hoge drukkracht is gewenst
  • Wanneer een hoge elasticiteit is vereist
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een corresponderend iglidur® standaard cataloguslager beschikbaar is
  • Wanneer grote hoeveelheden iglidur® lagers in speciale afmetingen nodig zijn
  • Wanneer er geen stafmateriaal van technische kunststof nodig is en stafmateriaal zonder enige tribologische eigenschappen voldoende is voor de toepassing
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden
Certificaten en standaarden
RoHS-conform<br>Overeenkomstig 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische gegevens
Downloads

Andere oplossingen